商品詳細
リニアガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCR
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 商品特徴
【軽い】
アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化。
【剛い】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、LCSシリーズと比べて剛性アップを実現。
【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装着など設計の自由度がきわめて高い商品。
- バリエーション
-
- 形番LCR
- 名称
- 複動・片ロッド形(クリーン機器用)
- チューブ内径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- Standard stroke length (mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- クリーン仕様
- P72, P73
- 備考
- 形番LCR-F
- 名称
- 複動・微速形(クリーン機器用)
- チューブ内径(mm)
- Φ12Φ16, Φ20, Φ25
- Standard stroke length (mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- クリーン仕様
- P72, P73
- 備考