商品詳細
ガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STG
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました。
P72:排気処理
P73:真空掃引

- 商品特徴
【高荷重対】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。【専用工具不要】
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。
【幅広い用途・環境に対応】
様々な用途・環境にお応えするための充実バリエーション。
- バリエーション
-
- 形番STG-B
- 名称
- 複動・片ロッド形(クリーン機器用)
- チューブ内径
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- クリーン仕様
- P72, P73
- 備考