商品詳細
ガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STM
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 商品特徴
【用途に合わせたすべり軸受】
ロッドの不回転精度、±0.08mm。
剛性も高く横荷重に強い構造。
【最小モデルのサイズは幅33mm×高さ15.5mm】
ガイド付シリンダとしては、極めて小さい省スペースタイプ。
【シリンダ側面での取付が可能。】
狭いスペースでも複数個を並べて設置。
【小物部品搬送ラインに最適】
位置決め、クランプ、圧入、リフター、プッシャー等、幅広い用途に適合。
- バリエーション
-
- 形番STM-B
- 名称
- 複動・片ロッド形・ころがり軸受(クリーン機器用)
- チューブ内径
- Φ6, Φ10
- クリーン仕様
- P72, P73
- 備考