お問い合わせはこちら

商品詳細

多種流体用電磁弁

屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)

形番
ADK-W

屋外用 WPシリーズ

業種

【NEW】屋外仕様のパイロットキック電磁弁にADK21シリーズを追加しました。またADKシリーズ全体で温度仕様とオプションを強化しました。

多種流体に対応したパイロットキック式2ポートダイアフラム駆動の電磁弁です。差圧0で使用でき材質選択で様々な用途に対応します。

商品特徴

【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。

【屋外での耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。

【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。

【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品をオプション対応。

【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。

【バリエーション】
豊富なコイルオプションの組合せで様々な用途に対応。

【差圧0作動】
パイロットキック式で差圧0でも作動。

バリエーション
形番ADK11-DW
名称
2ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
Rc1/2, 3/4 1
周囲温度
-20℃~60℃
備考
形番ADK11-EW
名称
2ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
Rc1/2, 3/4 1
周囲温度
-10℃~60℃
備考
形番ADK21-DW
名称
2ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F
周囲温度
-20℃~60℃
備考
形番ADK21-EW
名称
2ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
Rc11/4, 11/2, 2 32, 40, 50F
周囲温度
-10℃~60℃
備考

商品一覧へ戻る