商品詳細
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(10.3mm幅)
- 形番
- VSNP・VSNPM
- 商品特徴
【小形・軽量】
取付けスペースに制約のあるお客様に最適。
製品高さをコンパクト化。【高速かつ安定した応答性】
主弁に直動バルブを採用し、高速かつ安定した応答性を実現。
(ON/OFF=5㎜sec以下)【4種類の圧力センサを用意】
圧力センサは、アナログ出力タイプを4種類を用意。
- バリエーション
-
- 形番VSNP
- 名称
- 単体
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空弁有効断面積(㎟)
- 0.4
- 備考
- 形番VSNPM
- 名称
- マニホールド
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空弁有効断面積(㎟)
- 0.4
- 備考