商品詳細
真空ポンプシステム
真空切換ユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSXP・VSXPM
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】
2方弁仕様:3.5, 4.5 (㎟)
3方弁仕様:3.0, 3.6 (㎟)

- 商品特徴
【軽量・コンパクト】
10.5mm幅のコンパクトボディにより、多連で使用しても設置がコンパクト。
固定方法には、側面からネジ等により固定するダイレクトマウントタイプ、およびDINレールへの取付けが可能なDINレール取付タイプを用意。【真空破壊時間を大幅短縮】
3ポート弁仕様は、真空供給用主弁を3ポート弁にすることにより、真空から大気圧に至るまでの所要時間(真空破壊時間)を大幅に短縮。
- バリエーション
-
- 形番VSXP-D
- 名称
- 単品・2ポート
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空弁有効断面積(㎟)
- 3.5, 4.5
- 備考
- 形番VSXP-T
- 名称
- 単品・3ポート
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空弁有効断面積(㎟)
- 3.5, 4.5
- 備考
- 形番VSXPM-D
- 名称
- マニホールド・2ポート
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空弁有効断面積(㎟)
- 3.0, 3.6
- 備考
- 形番VSXPM-T
- 名称
- マニホールド・3ポート
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空弁有効断面積(㎟)
- 3.0, 3.6
- 備考
- 形番VSXPM-Z
- 名称
- マニホールド・ミックス仕様
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空弁有効断面積(㎟)
- -
- 備考