お問い合わせはこちら

商品詳細

真空ポンプシステム

真空切換ユニット(11mm幅)

形番
VSZPM
業種
  • 治具関連

小形・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮する真空切換ユニットです。
省配線を可能にするマニホールド真空切換ユニットです。
バルブ消費電力0.55W、自己保持タイプも選択可能で省エネに対応します。
【真空弁有効断面積】4.5(㎟)

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【省配線】
マニホールド時の供給バルブ、破壊バルブ配線を一括集中。
フラットケーブル、Dサブコネクタ仕様をご用意。

【省エネ】
バルブの消費電力0.55W。
長時間に渡って真空保持をする場合、連続通電を不要にする自己保持タイプを使用することで省電力を実現。

【豊富な真空用圧力スイッチバリエーション】
豊富な真空用圧力スイッチバリエーションにより、幅広い用途に対応。

バリエーション
形番VSZPM
名称
マニホールド
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
真空弁有効断面積(㎟)
4.5
備考

商品一覧へ戻る