商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
- 業種
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 商品特徴
【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。(4GA/BRシリーズシングルソレノイドバルブ)
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。【豊富な通信対応】
EtherNET/IP、EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS-DP、CC-Link IE Field Basic、CC-Link、DeviceNetに対応。
- バリエーション
-
- 形番3GA※-FP1
- 名称
- 3ポート単体バルブ(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番4GA※-FP1
- 名称
- 5ポート単体バルブ(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番3GB※-FP1
- 名称
- 3ポート単体バルブ(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番4GB※-FP1
- 名称
- 5ポート単体バルブ(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4, 3/8
- 備考
- 形番M4GA※-FP1
- 名称
- 個別配線マニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番M4GB※-FP1
- 名称
- 個別配線マニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番M4GA※-T※-FP1
- 名称
- 省配線マニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番M4GB※-T※-FP1
- 名称
- 省配線マニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8
- 備考
- 形番MN4GA※-FP1
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 備考
- 形番MN4GB※-FP1
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番MN4GA※-T※-FP1
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 備考
- 形番MN4GB※-T※-FP1
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド(食品製造工程向け商品)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 備考