お問い合わせはこちら

商品詳細

エジェクタシステム

真空エジェクタユニット(16mm幅)

形番
VSK・VSKM
業種

豊富なユニットをモジュール化、使用目的に合った様々な選定が可能なエジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸込み流量】7~50 (L/min(ANR))

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【多様な組み合わせが可能】
各ユニットをモジュール化。
豊富なユニットの組合せにより使用目的に合った最適なユニットの選定が可能。

【選べる真空破壊弁】
真空破壊弁は電磁弁式とエアタイマ式から選択可能。
切換弁が組み込まれているため、短時間の真空破壊エアブローと破壊エアの微調整が可能。

バリエーション
形番VSK-A
名称
単体タイプ・接続ポート2面
ノズル径
Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
備考
形番VSK-B
名称
単体タイプ・接続ポート1面
ノズル径
Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
備考
形番VSKM
名称
マニホールドタイプ
ノズル径
Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
備考

商品一覧へ戻る