お問い合わせはこちら

商品詳細

真空用電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高真空用電磁弁

形番
HVB

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

業種

シール力が高く、真空保持力が強い高真空対応の直動式電磁弁です。

標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【高真空対応】
真空漏れ量1×10^-9Pa・㎥/s以下、高真空システムに対応。

【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。

【バリエーション】
5つのコイルサイズと複数のオリフィス径から最適な選定が可能。

【接続豊富】
VCR互換継手(JXR継手)、二重くい込み継手一体形もラインアップ、真空容器、配管の真空度を保持。

バリエーション
形番HVB212
名称
22mm幅(二次電池製造工程向け商品)
オリフィス径
Φ1, Φ2
備考
形番HVB312
名称
28mm幅(二次電池製造工程向け商品)
オリフィス径
Φ2, Φ3
備考
形番HVB412
名称
34mm幅(二次電池製造工程向け商品)
オリフィス径
Φ3, Φ4.5, Φ6
備考
形番HVB512
名称
40mm幅(二次電池製造工程向け商品)
オリフィス径
Φ4.5, Φ6
備考
形番HVB612
名称
60mm幅(二次電池製造工程向け商品)
オリフィス径
Φ8, Φ12
備考
形番HVB712
名称
70mm幅(二次電池製造工程向け商品)
オリフィス径
Φ12, Φ15
備考

商品一覧へ戻る