商品詳細
手動式2・3・4ポート弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 手動切換弁
- 形番
- HMV・HSV
2020/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
- 業種
【販売終了品】
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

- 商品特徴
【低摺動化】
操作はスイングレバー(ディテント内蔵ロータリ)方式を採用し、操作が簡単。【用途に応じ2タイプを用意】
HMV:ミニチュアタイプ(Rc1/4)
HSV:スタンダードタイプ(Rc1/4~4/3)
- バリエーション
-
- 形番HMVC2
- 名称
- ミニチュアタイプ(二次電池製造工程向け商品)
- 切替位置区分
- 3位置オールポートブロック
- 接続口径
- Rc1/4
- 備考
- 2020/3/31
販売終了
- 形番HMVO2
- 名称
- ミニチュアタイプ(二次電池製造工程向け商品)
- 切替位置区分
- 3位置ABR接続
- 接続口径
- Rc1/4
- 備考
- 2020/3/31
販売終了
- 形番HSVC2
- 名称
- スタンダードタイプ(二次電池製造工程向け商品)
- 切替位置区分
- 3位置オールポートブロック
- 接続口径
- Rc1/4~3/4
- 備考
- 2020/3/31
販売終了
- 形番HSVO2
- 名称
- スタンダードタイプ(二次電池製造工程向け商品)
- 切替位置区分
- 3位置ABR接続
- 接続口径
- Rc1/4~3/4
- 備考
- 2020/3/31
販売終了