お問い合わせはこちら

商品詳細

逆止弁、シャトル弁、急速排気弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ブロックバルブ

形番
FPV

2020/3/31販売終了

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

業種

【販売終了品】
シリンダの落下防止・中間停止に最適なコンパクトバルブです。
小形・軽量・豊富な口径バリエーションを揃えています。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【小形・軽量】
シリンダの落下防止、中間停止に最適なコンパクトバルブ。

【豊富な口径バリエーション】
口径M5~R1/2までのシリーズでシリンダ直接取付が可能。

バリエーション
形番FPV-P4
名称
ブロックバルブ(二次電池製造工程向け商品)
接続口径(R)
M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
備考
2020/3/31
販売終了

商品一覧へ戻る