商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(10.3mm幅)
- 形番
- VSN・VSNM
高速、かつ安定した応答性を実現した小形エジェクタユニットです。
小形・軽量で、特に高さ寸法をコンパクト化しました。
【ノズル径】0.4, 0.5, 0.6 (㎜)
【吸込み流量】2~9.5 (L/min(ANR))

- 商品特徴
- 【小形・軽量】 
 取付けスペースに制約のあるお客様に最適。
 製品高さをコンパクト化。- 【高速かつ安定した応答性】 
 主弁に直動バルブを採用し、高速かつ安定した応答性を実現。
 (ON/OFF=5㎜/sec以下)- 【4種類の圧力センサ】 
 圧力センサは、アナログ出力タイプを4種類用意。
- バリエーション
- 
- 形番VSN-H
- 名称
- 単体タイプ・高真空・中流量タイプ
 - ノズル径
- Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
 - 備考
 
 - 形番VSN-E
- 名称
- 単体タイプ・高真空・少流量タイプ
 - ノズル径
- Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
 - 備考
 
 - 形番VSNM-H
- 名称
- マニホールドタイプ・高真空・中流量タイプ
 - ノズル径
- Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
 - 備考
 
 - 形番VSNM-E
- 名称
- マニホールドタイプ・高真空・少流量タイプ
 - ノズル径
- Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
 - 備考
 
 - 形番VSNM-Z
- 名称
- マニホールドタイプ・ミックス仕様
 - ノズル径
- -
 - 備考