商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSX・VSXM
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】3~26 (L/min(ANR))

- 商品特徴
【真空破壊時間を大幅短縮】
真空発生用バルブは、ノーマルクローズタイプ、及び省電力対応の自己保持タイプを用意。
いずれのバルブも応答性を極限まで追求し、真空システムのハイサイクル化を実現。【軽量・コンパクト】
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクト。
固定方法には、側面からネジ等により固定するダイレクトマウントタイプ、及びDINレールへの取付けが可能なDINレール取付タイプを用意。
- バリエーション
-
- 形番VSX-H
- 名称
- 単体タイプ・高真空・中流量タイプ
- ノズル径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 備考
- 形番VSX-L
- 名称
- 単体タイプ・中真空・大流量タイプ
- ノズル径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 備考
- 形番VSX-E
- 名称
- 単体タイプ・高真空・少流量タイプ
- ノズル径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 備考
- 形番VSXM-H
- 名称
- マニホールドタイプ・高真空・中流量タイプ
- ノズル径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 備考
- 形番VSXM-L
- 名称
- マニホールドタイプ・中真空・大流量タイプ
- ノズル径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 備考
- 形番VSXM-E
- 名称
- マニホールドタイプ・高真空・少流量タイプ
- ノズル径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 備考
- 形番VSXM-Z
- 名称
- マニホールドタイプ・ミックス仕様
- ノズル径
- -
- 備考