商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQ
大流量の制御に最適な真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】24~180 (L/min(ANR))

- 商品特徴
【大流量】
大流量の制御に最適な31.5㎜幅の真空ユニット。【使い方に合わせるノズルタイプ】
シングルノズル、2段ノズル、ツインノズルタイプの3種類をご用意。
2段ノズルタイプ:シングルタイプと比べて40%アップした吸込み流量。
ツインノズル:基準真空圧力までの高速立ち上がりを実現しつつ、搬送時には、消費エアを大幅削減。
- バリエーション
-
- 形番VSQ-H
- 名称
- 高真空・中流量タイプ
- ノズル径
- Φ1.5, Φ2.0
- 備考
- 形番VSQ-L
- 名称
- 中真空・大流量タイプ
- ノズル径
- Φ1.5, Φ2.0
- 備考
- 形番VSQ-E
- 名称
- 高真空・少流量タイプ
- ノズル径
- Φ1.5, Φ2.0
- 備考
- 形番VSQ-T
- 名称
- ツインノズルタイプ
- ノズル径
- Φ1.5, Φ2.0
- 備考
- 形番VSQ-D
- 名称
- 2段ノズルタイプ
- ノズル径
- Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
- 備考