お問い合わせはこちら

商品詳細

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ インライン形クリーンフィルタ

形番
FCS

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

業種

フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。

標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【独自の中空糸膜採用】
中空糸膜エレメントの採用で、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現。
樹脂タイプは透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認可能。

【長寿命】
寿命も大幅に向上。平膜式と比べ、約5倍にアップ。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損。
同一流量なら小形・軽量化が可能。

【用途例】
イオナイザー

【用途例】
液晶基板搬送(非接触)

バリエーション
形番FCS500-P90
名称
ステンレスタイプ(二次電池製造工程向け商品)
接続口径
Rc1/8, Rc1/4
ろ過度(μm)
0.01
処理流量(ℓ/min(ANR))
50 / 80
備考
形番FCS500-P94
名称
ステンレスタイプ(受注生産)(二次電池製造工程向け商品)
接続口径
Rc1/8, Rc1/4
ろ過度(μm)
0.01
処理流量(ℓ/min(ANR))
50 / 80
備考
形番FCS1000-P90
名称
ステンレスタイプ(二次電池製造工程向け商品)
接続口径
Rc1/4, Rc3/8
ろ過度(μm)
0.01
処理流量(ℓ/min(ANR))
300~400
備考
形番FCS1000-P94
名称
ステンレスタイプ(受注生産)(二次電池製造工程向け商品)
接続口径
Rc1/4, Rc3/8
ろ過度(μm)
0.01
処理流量(ℓ/min(ANR))
300~400
備考

商品一覧へ戻る