お問い合わせはこちら

商品詳細

エジェクタシステム

真空エジェクタユニット(11mm幅)

形番
VSZM
業種

小型・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮した真空エジェクタユニットです。
省配線マニホールドタイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】7~24 (L/min(ANR))

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【高タクト】
大気圧破壊弁の搭載により大流量の大気破壊ができ、真空破壊時間を大幅に短縮。

【省配線】
マニホールド時の供給バルブ、破壊バルブ配線を一括集中。
フラットケーブル、Dサブコネクタ仕様をご用意。

【省エネ】
バルブの消費電力0.55W。
長時間に渡って真空保持させる場合、連続通電を不要にする自己保持タイプを使用することで省電力を実現。

【豊富な真空用圧力スイッチバリエーション】
豊富な真空用圧力スイッチバリエーションにより、幅広い用途に対応。

バリエーション
形番VSZM-H
名称
高真空・中流量タイプ
ノズル径
Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
備考
形番VSZM-L
名称
中真空・大流量タイプ
ノズル径
Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
備考
形番VSZM-E
名称
高真空・少流量タイプ
ノズル径
Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
備考
形番VSZM-Z
名称
マニホールドタイプ・ミックス仕様
ノズル径
-
備考

商品一覧へ戻る