商品詳細
ローラーギアカムユニット
ローラーギアカムユニット 小形タイプ
- 形番
- RGIS・RGOS
2022/9/30販売終了
- 業種
- 組立
【販売終了品】
代替商品
RGIS025・RGOS025:AX6001MUシリーズ
RGIS032・RGOS032:AX2006Tシリーズ
ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
全シリーズの中で最も小形なタイプです。
アルミハウジングとグリース潤滑が標準仕様です。

- 商品特徴
【小形】
軸間距離25mmと32mmの極めて小形な2サイズから選択可能。
小形インデックステーブルの駆動に最適。【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。