お問い合わせはこちら

商品詳細

ローラーギアカムユニット

ローラーギアカムユニット 広角度タイプ

形番
RGIL・RGOL

2022/9/30販売終了

業種

【販売終了】
代替商品:AX1000T・AX2000T・AX4000Tシリーズ

ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
スタンダードタイプに比べて広角度の割出しが可能です。

資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【広角度用途に最適】
スタンダードタイプでは不可能な広角度割出しや180度往復動作が可能。

【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。

バリエーション
形番RGIL
名称
インデックス
軸間距離(mm)
63, 80, 110, 140, 180, 250
備考
2022/9/30
販売終了
旧カタログ
形番RGOL
名称
オシレート
軸間距離(mm)
63, 80, 110, 140, 180, 250
備考
2022/9/30
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る