商品詳細
吊り下げ式
バランサユニット
- 形番
- BBS
- 商品特徴
【軽い操作力・高い操作性】
最大285kgの重量物を、わずかな力で操作が可能。
重量物を扱う作業場で、作業者の安全性を確保。
従来のインチングのような固い動きではなく、人の手に近い感覚で重量物を搬送可能。【ワークが変わっても調整いらず】(BBS-Aタイプ)
面倒な調整をしなくても、ボタン1つで最適な状態に切替。【スイッチを切り替えるだけで簡単にバランス】(BBS-Oタイプ)
治具、ワークに合わせて、1回調整するだけ。
使用時はスイッチを切り替えるだけでスタンバイ可能。【安全面に配慮したブレーキを標準装備】
万が一、エア源が切れた場合でも、ワークの落下や復帰後の跳ね上がりの発生を防ぐブレーキ装備。【オールエア方式にも対応】
電気を必要としないオールエア方式に対応可能。
防爆を求められる雰囲気でも使用可能。
- バリエーション
-
- 形番BBS-A
- 名称
- 自動調圧式
- シリンダ内径
- φ50, φ63, φ80, φ100
- 標準ストローク
- 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
- 備考
- 形番BBS-O
- 名称
- 固定調圧式 コントロールボックス別体式
- シリンダ内径
- φ50, φ63, φ80, φ100
- 標準ストローク
- 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
- 備考
- 形番BBS-OB
- 名称
- 固定調圧式 コントロールボックス一体式
- シリンダ内径
- φ50, φ63, φ80, φ100
- 標準ストローク
- 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
- 備考