商品詳細
専用流体用電磁弁
油用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FLB・GFLB
2023/12/28販売終了
- 商品特徴
【油対応】
粘性流体使用時も確実な開閉が可能で油制御に最適。【低消費電力】
低ワットコイルを採用。
- バリエーション
-
- 形番FLB21
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 22mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1, 2
- 接続口径
- Rc1/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FLB31
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ3, 4, 5
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FLB41
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7, 10
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8, 1/2
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FLB51
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 40mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7, 10
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8, 1/2
- 備考
- 2023/12/28
販売終了