お問い合わせはこちら

商品詳細

専用流体用電磁弁

温水用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)

形番
FHB
業種

温水用直動式電磁弁です。耐熱性のコイルを使用しており90℃までの温水で使用できます。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【高温対応】
耐熱クラス180(H)相当のコイルを使用しており、90℃までの温水で使用可能。

【耐腐食性】
高耐食材料の採用により信頼性、耐久性が向上。

【低消費電力】
低ワットコイルを採用。

バリエーション
形番FHB21
名称
2ポート・NC形
サイズ
22mm幅
オリフィス(mm)
Φ1, 2
接続口径
Rc1/8
備考
形番FHB31
名称
2ポート・NC形
サイズ
28mm幅
オリフィス(mm)
Φ3, 4, 5
接続口径
Rc1/8, 1/4
備考
形番FHB41
名称
2ポート・NC形
サイズ
34mm幅
オリフィス(mm)
Φ4, 5, 7, 10
接続口径
Rc1/4, 3/8, 1/2
備考
形番FHB51
名称
2ポート・NC形
サイズ
40mm幅
オリフィス(mm)
Φ4, 5, 7, 10
接続口径
Rc1/4, 3/8, 1/2
備考

商品一覧へ戻る