商品詳細
専用流体用電磁弁
圧縮空気用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FAB・GFAB・FAG・GFAG
2023/12/28販売終了
- 業種
- 歯科医療装置
【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ
圧縮空気用の直動式電磁弁です。アルミボディの採用で軽量、コンパクト、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。

- 商品特徴
【軽量、コンパクト】
アルミボディを採用して検量化を実現、薄形コイルのコンパクト設計。【低消費電力】
低ワットコイルを採用。
- バリエーション
-
- 形番FAB11
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 18mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1, 1.5
- 接続口径
- M5
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAB21
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 22mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1.5, 2
- 接続口径
- Rc1/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAB31
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ2, 3, 5
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAB41
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ3, 4, 7
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAB51
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 40mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7, 10
- 接続口径
- Rc3/8, 1/2
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAB32
- 名称
- 2ポート・NO形
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ2, 3, 5
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAB42
- 名称
- 2ポート・NO形
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ3, 4, 7
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAB52
- 名称
- 2ポート・NO形
- サイズ
- 40mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番GFAB
- 名称
- 2ポート・マニホールド
- サイズ
- -
- オリフィス(mm)
- -
- 接続口径
- -
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAG11
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 18mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ0.81.5
- 接続口径
- M5
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAG21
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 22mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1, 2
- 接続口径
- Rc1/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAG31
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1.5, 2, 3
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAG33
- 名称
- 3ポート・NC加圧形
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1.5, 2, 3
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAG41
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ2, 3, 4
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAG43
- 名称
- 3ポート・NC加圧形
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ2, 3, 4
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FAG51
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 40mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ2, 3, 4
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番GFAG
- 名称
- 3ポート・マニホールド
- サイズ
- -
- オリフィス(mm)
- -
- 接続口径
- -
- 備考
- 2023/12/28
販売終了