商品詳細
専用流体用電磁弁
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- EXA・GEXA
- 商品特徴
【低消費電力】
消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能。【大流量】
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御。【小形・軽量】
大流量対応ダイアフラムと継手内蔵により小形化、樹脂製ボディにより軽量化。【ユニット化】
マニホールド、エアユニットCXUへの搭載により機器の集積化に対応。
- バリエーション
-
- 形番EXA-C※
- 名称
- 樹脂ボディワンタッチ継手付
- 接続口径
- Φ6, Φ8, Φ10, Φ12ワンタッチ継手付
- 使用圧力(MPa)
- 0.01~0.7
- 備考
- 形番EXA-※A
- 名称
- アルミボディ ねじ込み接続
- 接続口径
- Rc1/4, 3/8
- 使用圧力(MPa)
- 0.01~0.7
- 備考