お問い合わせはこちら

商品詳細

専用流体用電磁弁

水用小形パイロット式電磁弁

形番
FWD
業種
  • 理化学分析装置
  • 冷却水

水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【コンパクト】
特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保。

【軽量】
アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現。

【低消費電力】
消費電力4W(Rc1/2、DC)。

【信頼性】
高耐食材質の採用により耐腐食性向上。

バリエーション
形番FWD
名称
パイロット式・NC形
使用圧力(MPa)
0.02~0.7
接続口径
Rc1/4~1
備考

商品一覧へ戻る