商品詳細
専用流体用電磁弁
水用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FWB・FWG・GFWB・GFWG
2023/12/28販売終了
- 業種
- 滅菌装置
- 内視鏡関連装置
- 歯科医療装置
- 理化学分析装置
【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ
水用の直動式電磁弁です。高耐食材料の採用で耐久性が高く、軽量、コンパクト、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。

- 商品特徴
【耐腐食性】
高耐食材料の採用により信頼性、耐久性が向上。【低消費電力】
低ワットコイルを採用。
- バリエーション
-
- 形番FWB21
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 22mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1, 2
- 接続口径
- Rc1/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWB31
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ3, 4, 5
- 接続口径
- Rc1/8、1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWB41
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7, 10
- 接続口径
- Rc1/4、3/8、1/2
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWB51
- 名称
- 2ポート・NC形
- サイズ
- 40mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7, 10
- 接続口径
- Rc1/4、3/8、1/2
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWB32
- 名称
- 2ポート・NO形
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ3, 4, 5
- 接続口径
- Rc1/8、1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWB42
- 名称
- 2ポート・NO形
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7
- 接続口径
- Rc1/4、3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWB52
- 名称
- 2ポート・NO形
- サイズ
- 40mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ4, 5, 7
- 接続口径
- Rc1/4、3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番GFWB
- 名称
- 2ポート・マニホールド
- サイズ
- -
- オリフィス(mm)
- -
- 接続口径
- -
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWG21
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 22mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1
- 接続口径
- Rc1/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWG31
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 28mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ1.5
- 接続口径
- Rc1/8、1/4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWG41
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 34mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ2
- 接続口径
- Rc1/4、3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FWG51
- 名称
- 3ポート・ユニバーサル
- サイズ
- 40mm幅
- オリフィス(mm)
- Φ3
- 接続口径
- Rc1/4、3/8
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番GFWG
- 名称
- 3ポート・マニホールド
- サイズ
- -
- オリフィス(mm)
- -
- 接続口径
- -
- 備考
- 2023/12/28
販売終了