商品詳細
パラレルカムユニット
パラレルカムユニット スタンダードタイプ
- 形番
- PCIS・PCOS
一部バリエーション販売終了
- 商品特徴
【長ピッチ送りに最適】
入出力軸が平行であり、1,2,3,4分割という割出数の少ない分割に適したユニット。
コンベア、ロールフィーダの長ピッチ送り駆動に威力を発揮。
【オシレートカム操作可能】
振り角45°までのオシレートカム操作が可能。
【選べる取付姿勢】
ハウジング6面すべてに取付タップがあり、据付姿勢は6姿勢。
- バリエーション
-
- 形番PCIS
- 名称
- インデックス
- 軸間距離(mm)
- 40, 50, 63, 80, 100, 125
- 備考
- 形番PCOS
- 名称
- オシレート
- 軸間距離(mm)
- 40, 50, 63, 80, 100, 125
- 備考
- 形番PCIS
- 名称
- インデックス
- 軸間距離(mm)
- 160, 200, 250
- 備考
- 2022/9/30
販売終了
- 形番PCOS
- 名称
- オシレート
- 軸間距離(mm)
- 160, 200, 250
- 備考
- 2022/9/30
販売終了