お問い合わせはこちら

商品詳細

揺動・回転形シリンダ

スーパーファンロータリ

形番
SFR・SFRT
業種

小形、軽量、高トルクを実現した空気漏れが少ないベーンタイプのロータリーアクチェータです。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【業界最少の空気漏れ】
独創的なシール構造により業界最少の空気漏れを実現。

【低速動作が可能】
独創的なシール構造により、スティックスリップがなく、滑らかな低速動作が実現。
低速度域1.5秒/90°。

【小形、軽量、高トルク】(SFR-※-90)
コンパクトボディに従来比1.5倍の高トルク。

【取付場所を選ばない多面取付タイプ】
上面、側面3面、下面の5面を取付面として利用可能。

バリエーション
形番SFR
名称
軸タイプ
実効トルク(0.5MPa時)
0.3~2.0 [N・M]
揺動角度(°)
90
備考
形番SFRT
名称
テーブルタイプ
実効トルク(0.5MPa時)
0.3~2.0 [N・M]
揺動角度(°)
180
備考

商品一覧へ戻る