商品詳細
高速形シリンダ
高エネルギー吸収シリンダ
- 形番
- HCM
- 商品特徴
【新クッション機構内蔵】
新クッション機構内蔵により、ストロークエンドでの滑らかな停止を実現。【アジャスト機構付】
広範囲の条件に対応し、簡単調整。【衝撃吸収力が従来シリンダの5倍】
クッションパッキンにフローティング方式採用。
特に重負荷で中速領域(MAX2000mm/sec)使用に最適。
- バリエーション
-
- 形番HCM
- 名称
- 複動基本形、スイッチ付
- チューブ内径(mm)
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 標準ストローク(mm)
- Φ20~32:200~700Φ40~63:200~1000
- 備考