商品詳細
高速形シリンダ
ハイスピードシリンダ
- 形番
- HCA
- 商品特徴
【高耐久性】
高速摺動でも十分耐えられる新素材を使用。
【簡単クッション調整】
リリーフ圧力の設定のみで、クッション調整が簡単。【高吸収エネルギー】
従来の約6~8倍。
エアの圧縮性が有効に働き、ショックアブソーバより優れた衝撃吸収能力。
【軽量化】
アルミ材の使用により、軽量化を実現。
- バリエーション
-
- 形番HCA
- 名称
- 複動基本形、スイッチ付
- チューブ内径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 標準ストローク(mm)
- Φ20~32:400~700Φ40~100:400~1000
- 備考