商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCW
- 商品特徴
【3面取付】
業界初!斬新なL型テーブルを採用し、3面取付が可能。
設計の自由度が大幅に向上。
【配管、配線方向が同一面】
配線、配管もすっきり。 作業性、視認性向上。
【小形、省スペース】
LCRシリーズと比べ、幅方向27%、面積比20%削減。
ストッパ位置を見直し、小形化、省スペース化を実現。
【落下防止形をラインナップ】
業界初!ヘッド側に加え、ロッド側も落下防止に対応。
※ロッド側は受注生産品
【ストローク調整機能を標準搭載】
ストッパは、ゴムクッション形ストッパ、ゴムクッション付メタル形ストッパ、ショックキラー形ストッパの3種類から選択可能。
- バリエーション
-
- 形番LCW
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ12, Φ16, Φ20
- 標準ストローク(mm)
- 30, 50, 75
- 備考
- 形番LCW-Q
- 名称
- 複動・落下防止形
- チューブ内径(mm)
- Φ12, Φ16, Φ20
- 標準ストローク(mm)
- 30, 50, 75
- 備考