商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCR
- 商品特徴
【軽い】
アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化。
【剛い】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、LCSシリーズと比べて剛性アップを実現。
【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装着など設計の自由度がきわめて高い商品。
【オプション・バリエーションが豊富】
機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形を用意。オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富な品揃え。
※クリーン仕様にショックキラー形ストッパは選択できません。
【バッファ機構付】
シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプを用意。ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に有効。
さらにバッファの作動を検出するシリンダスイッチが塔載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知可能。
- バリエーション
-
- 形番LCR
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCR-Q
- 名称
- 複動・落下防止形
- チューブ内径(mm)
- Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCR-P7※
- 名称
- 複動・片ロッド形クリーン仕様
- チューブ内径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCR-F
- 名称
- 複動・微速形
- チューブ内径(mm)
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCR-F-P7※
- 名称
- 複動・微速形クリーン仕様
- チューブ内径(mm)
- Φ12Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考