商品詳細
ピック&プレースユニット
直進式ピックアンドプレースユニット
- 形番
- PPLX
- 商品特徴
【2種類の出力軸】
出力軸タイプは、Aタイプ(アーム式)・Bタイプ(テーブル式)をご用意。
【豊富なバリエーション】
ストローク・能力に合わせてサイズ、ストロークを選択可能。
サイズ:40, 50, 63, 80
水平ストローク:80~200mm
【高速・高精度】
2組のローラーギアカム機構の合成により、高速で高精度な水平・上下ドライブを実現。
(高速搬送0.5秒/サイクル 高精度±0.02mm)
【高剛性】
出力部のスライダはリニアモーションガイドにより直線案内されており、各方向の荷重に対して高剛性を実現。【省スペース】
薄形ハウジング採用により省スペース化を実現。
コンベアラインへの小物ワーク供給・搬送に最適。
- バリエーション
-
- 形番PPLX※-※-A
- 名称
- アーム式
- 水平方向ストローク(mm)
- 10~200
- 垂直方向ストローク(mm)
- 5~60
- 備考
- 形番PPLX※-※-B
- 名称
- テーブル式
- 水平方向ストローク(mm)
- 10~200
- 垂直方向ストローク(mm)
- 5~60
- 備考