商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCG
高精度・高剛性を重視した幅広ガイドを搭載。設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富なリニアガイド付きシリンダです。

- 商品特徴
【ガイドボールを4列配置にしたリニアガイドを採用】(Φ12~)
ガイドボールを4列に配置し、荷重方向を選ばず安定した動作が実現。
2列配置のガイドと比較し、ガイドボールの接触幅が小さいため、回転時に発生する摩擦抵抗も少なく、滑らかな動作で且つ、精度、剛性の高い製品。
【高剛性】
スライドテーブルの材質は、ステンレス或いは鋼を採用。
幅広ガイドとの組み合わせで、より剛性が向上。
【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装備など、設計面の自由度が極めて高い商品。
【オプション・バリエーションが豊富】
機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形を用意。
オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富な品揃え。
※クリーン仕様にショックキラー形ストッパは選択できません。
【バッファ機構付】
シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプを用意。
ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に有効。
さらにバッファの作動を検出するシリンダスイッチが塔載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知可能。
- バリエーション
-
- 形番LCG
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCG-Q
- 名称
- 複動・落下防止形
- チューブ内径(mm)
- Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCG-P7※
- 名称
- 複動・片ロッド形クリーン仕様
- チューブ内径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 備考