商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCX
- 商品特徴
【薄形】
徹底した薄形化により、LCGに比べ高さ寸法を60mmから34mmに半減。
省スペース用途に最適。
重ねて使用しても、68mmの薄形設計。
【軽量化】
LCGに比べ製品質量が半減。
可動部の軽量化が可能ですのでタクトアップ、省エネに貢献。
【高剛性】
セパレート方式の幅広リニアガイドを採用。
薄形・軽量ながらLCGと同等の剛性を実現。
【左右対称設計】
配管、ストッパの左右両側取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番LCX
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50
- 備考
- 形番LCX-Q
- 名称
- 複動・落下防止形
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50
- 備考
- 形番LCX-P7※
- 名称
- 複動・片ロッド形クリーン仕様
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- 標準ストローク(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50
- 備考
- 形番LCX-※L
- 名称
- 複動・片ロッド形ロングストローク
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- 標準ストローク(mm)
- 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCX-Q-※L
- 名称
- 複動・落下防止形ロングストローク
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- 標準ストローク(mm)
- 75, 100, 125, 150
- 備考
- 形番LCX-※L-P7※
- 名称
- 複動・片ロッド形クリーン仕様ロングストローク
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- 標準ストローク(mm)
- 75, 100, 125, 150
- 備考