商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCM
- 商品特徴
【高精度位置決めに最適】
走り平行度0.005mm、取付平行度0.03mmと高い精度を保有。
位置決めに最適。
注:LCM-6,8の30ストロークについては、0.006mmとなります。【小形化の極限追求】
シリンダ本体・リニアガイド・スライドテーブルを一体化し、小形・コンパクト化の極限を追求。
狭小スペースにも取付可能なサイズのため配置の自由度アップ。
【ワーク取付は2面OK】
ワークは予め設けられた取付穴により、テーブルの上面と前面に直接取付。
シリンダ本体とスライドテーブルには耐食性のあるステンレス鋼を採用。
【荷重に強い設計】
4点で接触するリニアガイドを採用。
あらゆる方向の荷重に対応。
- バリエーション
-
- 形番LCM
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ4.5, Φ6 ,Φ8
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 備考
- 形番LCM-P
- 名称
- 複動・ストローク調整形(押出し)
- チューブ内径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 備考
- 形番LCM-R
- 名称
- 複動・ストローク調整形(押出し・引き込み)
- チューブ内径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 備考
- 形番LCM-A
- 名称
- 複動・側面取付形
- チューブ内径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 備考
- 形番LCM-P73
- 名称
- 複動・片ロッド形 クリーン仕様
- チューブ内径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 備考