お問い合わせはこちら 商品詳細 リニアガイド付シリンダ リニアスライドシリンダ 形番 LCY 2020/8/31販売終了 業種 お気に入りに追加 【販売終了品】リニアガイド部とシリンダ部を並列構造にした薄型で、高精度な作動を実現したZ軸用高剛性シリンダです。 資料・ダウンロードカタログPDF取扱説明書CKD plus 会員限定 商品特徴 バリエーション 商品特徴 【薄形設計】Z軸用のアクチュエータとして使うために、X軸に負荷となるモーメント荷重を考慮した薄形構造。 バリエーション 形番LCY 名称 基本形 チューブ内径(mm)Φ10, Φ16, Φ20, Φ25標準ストローク(mm)15, 30, 50 備考 2020/8/31販売終了旧カタログ旧取扱説明書 形番LCY-A 名称 省配管形 チューブ内径(mm)Φ10, Φ16, Φ20, Φ25標準ストローク(mm)15, 30, 50 備考 2020/8/31販売終了旧カタログ旧取扱説明書 形番LCY-R 名称 ストローク調整形(引込み時) チューブ内径(mm)Φ10, Φ16, Φ20, Φ25標準ストローク(mm)15, 30, 50 備考 2020/8/31販売終了旧カタログ旧取扱説明書 商品一覧へ戻る