商品詳細
クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ
- 形番
 - RCS
 
2021/2/28販売終了
- 業種
 - クランプ
 
【販売終了品】
代替商品:RCS2シリーズ
全長寸法を短縮し取り付けスペースの削減が可能。通しボルトでの取り付けを可能にし、設置性を向上しました。ロッド先端2面幅と4面幅を選択可能です。

- 資料・ダウンロード
 カタログPDF
CKD plus 会員限定
- 商品特徴
 【省スペース】
RCC2シリーズに比べ、全長寸法を短縮。【ロッド先端4面幅】
ロッド先端2面幅と4面幅の選択可能。【通しボルトでの設置】
通しボルトで上面からの取付ができ、設置性が向上。
- バリエーション
 - 
- 形番RCS
 - 名称
 - 複動・片ロッド形
 
- チューブ内径(mm)
 - Φ16
 
- ストローク(mm)
 - 17.5, 27.5
 
- 備考
 - 2021/2/28
販売終了旧カタログ