商品詳細
消音器
サイレンサ小口径・樹脂ボディタイプ
- 形番
- SL・SLW
- 商品特徴
【小形・樹脂ボディタイプ】
消音効果20dB以上。
コンパクトタイプ。
- バリエーション
-
- 形番SL-M5
- 名称
- サイレンサ
- 接続口径 (R)
- M5
- 適用シリンダチューブ内径
- Φ6~Φ15
- 消音効果(dB[A])
- 20dB以上
- 備考
- 形番SLW
- 名称
- サイレンサ
- 接続口径 (R)
- 1/8, NPT1/8, G1/8, 1/4, NPT1/4, G1/4, 3/8, NPT3/8, G3/8, 1/2, NPT1/2, G1/2
- 適用シリンダチューブ内径
- Φ20~Φ80、Φ32~Φ80、Φ50~Φ100、Φ50~Φ100
- 消音効果(dB[A])
- 30dB以上
- 備考
- 形番SLW-※A-H
- 名称
- 高消音、小口径、樹脂ボディ
- 接続口径 (R)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 適用シリンダチューブ内径
- Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100 / Φ50~Φ100
- 消音効果(dB[A])
- 40以上
- 備考
- 形番SLW-※L
- 名称
- 大流量、小口径、樹脂ボディ
- 接続口径 (R)
- 1/4, 3/8
- 適用シリンダチューブ内径
- Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100
- 消音効果(dB[A])
- 30以上
- 備考
- 形番SLW-6S, SLW-8S
- 名称
- 高消音
- 接続口径 (R)
- 1/8, 1/4
- 適用シリンダチューブ内径
- Φ20~Φ80 / Φ32~Φ80
- 消音効果(dB[A])
- 25以上
- 備考
- 形番SLW-20S
- 名称
- 高消音
- 接続口径 (R)
- 3/4
- 適用シリンダチューブ内径
- Φ100~Φ200
- 消音効果(dB[A])
- 30以上
- 備考
- 形番SLW-H※
- 名称
- ワンタッチタイプ
- 接続口径 (R)
- Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 適用シリンダチューブ内径
- -
- 消音効果(dB[A])
- 20以上
- 備考