商品詳細
消音器
排気クリーナ
- 形番
- FA
排気クリーナは、電磁弁、シリンダ等の空気圧機器から排気された圧縮空気中のダストやオイルミストを効果的に除去し、排気騒音を減らし、工場環境を良くします。クリーンな工場環境を保つオイルミスト回収効率は、99.9%以上です。

- 商品特徴
【排気騒音・オイルミストを除去】
オイルミスト回収効率99.9%以上。
消音効果35dB以上。
豊富な機種で、処理流量は0.3~10㎥/min(ANR)をラインナップ。
- バリエーション
-
- 形番FA331
- 名称
- コンパクトタイプ
- 接続口径(Rc)
- 3/8
- 消音効果(dB)
- 35以上
- 備考
- 形番FA431
- 名称
- 標準タイプ
- 接続口径(Rc)
- 1/2
- 消音効果(dB)
- 35以上
- 備考
- 形番FA531
- 名称
- 大形タイプ
- 接続口径(Rc)
- 3/4
- 消音効果(dB)
- 35以上
- 備考
- 形番FA631
- 名称
- 大形タイプ
- 接続口径(Rc)
- 1
- 消音効果(dB)
- 35以上
- 備考
- 形番FA731
- 名称
- 大口径タイプ
- 接続口径(Rc)
- 1 1/2
- 消音効果(dB)
- 35以上
- 備考
- 形番FA831
- 名称
- 大口径タイプ
- 接続口径(Rc)
- 2
- 消音効果(dB)
- 35以上
- 備考