商品詳細
継手・チューブ
ニュージョイント
- 形番
- GW
- 商品特徴
【コンパクトサイズ】
チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
なめらかな挿入と確実なシールを実現。
エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取出し作業が容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
ボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【ワンタッチ取付け】
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。
チューブとの継手のシールは、V型形状パッキンを採用。
正確なシールと軽い力で挿入可能。【信頼性の高い保持力】
チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用。【チューブの取外しが容易】
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、スムーズに取外しが可能。【ねじ部シール剤塗付が標準】
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
シールテープの巻付け不要となり、工数低減。
シールが均一となり、漏れなどの心配が不要。
- バリエーション
-
- 形番GW※
- 名称
- ニュージョイント
- 形状
- -
- 適用チューブ外径
- Φ3.2, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16
- 接続口径(R)
- M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- 備考