お問い合わせはこちら

商品詳細

継手・チューブ

ロータリジョイント

形番
RJF
業種

ベアリング内蔵により高剛性・低摺動抵抗を実現しました。回路数4・6・8・12・16の豊富なラインナップです。回路数12・16では、省スペース形を揃え、接続口径はM5の他、Rc1/8もラインナップしています。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【用途】
インデックステーブル、ロータリーテーブル、ロータリドラムなど回転軸部のエアシリンダ、エアブロー、切替弁などへの圧縮空気供給用継手。

バリエーション
形番RJF
名称
ロータリジョイント
接続口径(Rc)
M5, 1/8
使用圧力
-100kPa~0.7MPa
回路数
4, 6, 8, 12, 16
備考

商品一覧へ戻る