商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
ワンタッチ継手付小形逆止め弁
- 形番
- CHL
- 商品特徴
【小形・省スペース】
Φ4・Φ6のワンタッチ継手内蔵により、コンパクト配管かつ作業性アップ。
クラッキング圧力が低いため、真空保持、低圧での使用が可能。
- バリエーション
-
- 形番CHL
- 名称
- ワンタッチ継手付小形逆止め弁
- 接続口径
- M5, Φ4, Φ6
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.03
- 備考
Japan
商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
【小形・省スペース】
Φ4・Φ6のワンタッチ継手内蔵により、コンパクト配管かつ作業性アップ。
クラッキング圧力が低いため、真空保持、低圧での使用が可能。