商品詳細
増圧器
エアブースタ
- 形番
- ABP
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。

- 商品特徴
【2倍相当に増圧】
電気不要のエアブースタ。
一次側圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの範囲で増圧調整可能。
コンパクト設計、取付自在。
【用途例】
溶接用シリンダの推力アップ。
エアシリンダのコンパクト化。
駆動機器(エアシリンダ、エアモータetc)の出力不足への対応。
エアタンクへの高圧急速充填。
防爆雰囲気での増圧。
工場ラインの圧力変化(ラインの圧力低下など)に対する対応。
- バリエーション
-
- 形番ABP-12
- 名称
- エアブースタ
- OUTポート位置
- INポートと同一面
- 接続口径(Rc)
- 1/2
- 備考
- 形番ABP-12D
- 名称
- エアブースタ
- OUTポート位置
- 下面(エアタンク直結)
- 接続口径(Rc)
- 1/2
- 備考
- 形番ABP-12L
- 名称
- エアブースタ
- OUTポート位置
- INポートの裏面
- 接続口径(Rc)
- 1/2
- 備考