商品詳細
一般形シリンダ
スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM
一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。

- 商品特徴
【高い作業性】
クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上。
ボルト4本取付けにより作業性が良好。
一般工具での取付け可能。【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。
【スマートな外観】
機能的にも優れたシンプルデザイン。
- バリエーション
-
- 形番SCM
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 1500
- 備考
- 形番SCM-X
- 名称
- 単動・押し出し形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40
- 最小ストローク
- 5
- 最大ストローク
- 200
- 備考
- 形番SCM-Y
- 名称
- 単動・引き込み形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 600
- 備考
- 形番SCM-P
- 名称
- 複動・ストローク調整(押出し)
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 1500
- 備考
- 形番SCM-R
- 名称
- 複動・ストローク調整(引込み)
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 1500
- 備考
- 形番SCM-T
- 名称
- 複動・耐熱形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 1500
- 備考
- 形番SCM-Q
- 名称
- 複動・落下防止形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
- 最小ストローク
- 5
- 最大ストローク
- 500
- 備考
- 形番SCM-F
- 名称
- 複動・微速形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 500
- 備考
- 形番SCM-O
- 名称
- 複動・低速形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 1500
- 備考
- 形番SCM-U
- 名称
- 複動・低摩擦形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 1500
- 備考
- 形番SCM-D
- 名称
- 複動・両ロッド形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 600
- 備考
- 形番SCM-B
- 名称
- 複動・背合わせ形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 750
- 備考
- 形番SCM-W
- 名称
- 複動・二段形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 600
- 備考
- 形番SCM-W4
- 名称
- 複動・タンデム形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 600
- 備考
- 形番SCM-M
- 名称
- 複動・回り止め形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 600
- 備考
- 形番SCM-LD
- 名称
- 複動・ダイレクトフート形
- チューブ内径
- φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63
- 最小ストローク
- 10
- 最大ストローク
- 300
- 備考