商品詳細
レギュレータ
精密レギュレータ
- 形番
- RPE
環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。

- 商品特徴
【エア消費量70%ダウン】
当社従来品に比べ、エアブリード量を大幅に削減。
(一次側圧力0.7MPa時同条件比較)
【高精度圧力制御】
繰り返し精度:フルスパンの±0.5%以内。
感度:フルスパンの0.2%以内。
緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用可能。
【コンパクト】
小形□42㎜/軽量250g
アルミ材採用、コンパクト・ライト設計。【モジュールタイプ】
C1000シリーズのフィルタ、オイルミストフィルタと接続可能。
- バリエーション
-
- 形番RPE1000
- 名称
- 精密レギュレータ
- 接続口径(Rc)
- 1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.01~0.7
- 備考