商品詳細
レギュレータ
レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 形番
- R※※00-P6
NEW
- 業種
銅イオン防止処理をしたレギュレータです。
工具不要で圧力調整ができます。
- 商品特徴
【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。【銅イオン防止処理】
接続口径:Rc1/8~1【工具不要の圧力調整】
片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能。圧力設定時も、ノブは容易に手動操作可能。【パネルマウントにも容易に対応】
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外しが可能。パネルに取り付ける時は、ナットで固定でき、またL形ブラケットを取り付ける時も同様にナットで固定可能。
- バリエーション
-
- 形番R1000-※‐P6
- 名称
- レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8, 1/4, 1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R2000-※‐P6
- 名称
- レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R3000-※‐P6
- 名称
- レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R4000-※‐P6
- 名称
- レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R6000-※‐P6
- 名称
- レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R8000-※‐P6
- 名称
- レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R1100-※‐P6
- 名称
- リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8, 1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R2100-※‐P6
- 名称
- リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R3100-※‐P6
- 名称
- リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R4100-※‐P6
- 名称
- リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R6100-※‐P6
- 名称
- リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番R8100-※‐P6
- 名称
- リバースレギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考