商品詳細
レギュレータ
水用レギュレータ
- 形番
- WR
- 商品特徴
【使いやすい】
調圧操作しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能。
メッシュフィルタを標準装備。
RoHS対応品。【おもな用途】
圧力制御:流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能。
流量制御:絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能。
装置の保護:一次側の圧力変動から装置を保護。
使用装置例:レーザ加工機、溶接機、歯科医療器など。
- バリエーション
-
- 形番WR1
- 名称
- 標準形
- 接続口径(Rc)
- 1/8, 1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.70
- 備考
- 形番WR2
- 名称
- 標準形
- 接続口径(Rc)
- 3/8, 1/2
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.70
- 備考
- 形番WR1-L
- 名称
- 低圧用
- 接続口径(Rc)
- 1/8, 1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.02~0.35
- 備考
- 形番WR2-L
- 名称
- 低圧用
- 接続口径(Rc)
- 3/8, 1/2
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.02~0.35
- 備考