商品詳細
ユニット機器
エアユニット
- 形番
- CXU
フィルタレギュレータからバルブまで空圧コントロールやアクチュエータ駆動に欠かせない各種エア機器をモジュール化できます。配管などの手間を省き、すぐに使用することが可能です。

- 商品特徴
【配管不要・手間要らず・組合せ自在】
ユニット1つの手配ですべて完了し、配管レス、チューブレスで設置スペースを削減。
見た目もスッキリスマートに。
【組合せ自在】
縦・横配管が自由自在。電磁弁も直接接続が可能。
レイアウトも簡単で、配管設計の工数低減が可能。(AIR UNITオーダーメイド品)
【変更・増設が自由自在】
モジュール結合式のため、エア機器の変更・増設が自由自在。機器の前面から着脱可能で、メンテナンスも容易に。
【残圧排出3ポート電磁弁】
装置の残圧排出用途で使用できるマスターバルブのモジュールタイプをラインナップに追加。(3000シリーズ)
消費電力:0.6w
省スペース化にも貢献。
【モジュール変換アダプタ】
1000シリーズと3000シリーズ、4000シリーズと8000シリーズのモジュールを変換できるアダプタを追加発売。
流量基準でもマッチングが可能に。
- バリエーション
-
- 形番CXU10-UN
- 名称
- カスタムエアユニット
- シリーズ
- 1000
- 備考
- 形番CXU13-UN
- 名称
- カスタムエアユニット
- シリーズ
- 1000, 2000, 3000, 4000
- 備考
- 形番CXU30-UN
- 名称
- カスタムエアユニット
- シリーズ
- 2000, 3000, 4000
- 備考
- 形番CXUZ-FL
- 名称
- エアユニットオーダーメイド品
- シリーズ
- 1000, 2000, 3000, 4000
- 備考