商品詳細
フィルタ・レギュレータ
フィルタ・レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 形番
- W※000-P6
- 業種
フィルタとレギュレータを一体化し,銅イオン防止処理をしています。
- 商品特徴
【フィルタとレギュレータを一体化】
銅イオン防止処理。
省スペース組立の簡略化が可能。
ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化。
接続口径:Rc1/8~1【リバースフィルタとレギュレータを一体化】
銅イオン防止処理
逆流機能内蔵、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化。
省スペース組立の簡略化が可能。
接続口径:Rc1/8~1
- バリエーション
-
- 形番W1000-※-P6
- 名称
- フィルタ・レギュレータ ノンパープルシリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8, 1/4
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番W3000-※-P6
- 名称
- フィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番W4000-※-P6
- 名称
- フィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番W8000-※-P6
- 名称
- フィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番W1100-※-P6
- 名称
- リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8, 1/4
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番W3100-※-P6
- 名称
- リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番W4100-※-P6
- 名称
- リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番W8100-※-P6
- 名称
- リバースフィルタ・レギュレータ ノンパープルタイプ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考